Menu Vyhledávání

Kulové klouby Pravý závit 8.0 M5 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto pravostranné kulové klouby umožňují hladký, souvislý točivý a lineární pohyb. Při otáčení kuličky v jamce se může kloub pohybovat všemi směry. Jsou dodávány s šestihrannou maticí a jsou odolné i při extrémním zatížení. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20213022

Staré objednací číslo:

20213022

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 91,20 Kč
50 - 99 82,0304 Kč
100 - 199 72,8609 Kč
200 - 499 68,40 Kč
500 + 63,939 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

91,20 Kč

1 x 91,20 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Pravý závit
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Hmotnost (g) 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Min. extrakční síla (kg) 3.0
Max. statické zatížení (kg) 50.0
Max. dynamické zatížení (kg) 20.0
Max. síla pro pohyb (kg) 3.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás