Menu Vyhledávání

Kulové klouby Pravý závit 16.0 M10 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto pravostranné kulové klouby umožňují hladký, souvislý točivý a lineární pohyb. Při otáčení kuličky v jamce se může kloub pohybovat všemi směry. Jsou dodávány s šestihrannou maticí a jsou odolné i při extrémním zatížení. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20213053

Staré objednací číslo:

20213053

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 192,8087 Kč
50 - 99 173,4783 Kč
100 - 199 154,1478 Kč
200 - 499 144,73 Kč
500 + 135,065 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

192,81 Kč

1 x 192,8087 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Pravý závit
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Hmotnost (g) 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Min. extrakční síla (kg) 8.0
Max. statické zatížení (kg) 400.0
Max. dynamické zatížení (kg) 160.0
Max. síla pro pohyb (kg) 8.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás