Menu Vyhledávání

Kulové klouby Pravý závit 19.0 M14 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto pravostranné kulové klouby umožňují hladký, souvislý točivý a lineární pohyb. Při otáčení kuličky v jamce se může kloub pohybovat všemi směry. Jsou dodávány s šestihrannou maticí a jsou odolné i při extrémním zatížení. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20213077

Staré objednací číslo:

20213077

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 577,1652 Kč
50 - 99 1 419,5478 Kč
100 - 199 1 261,6826 Kč
200 + 1 182,874 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 577,17 Kč

1 x 1 577,1652 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Pravý závit
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Hmotnost (g) 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Min. extrakční síla (kg) 10.0
Max. statické zatížení (kg) 800.0
Max. dynamické zatížení (kg) 320.0
Max. síla pro pohyb (kg) 10.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás