20213114
20213114
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 144,2348 Kč |
50 - 99 | 129,8609 Kč |
100 - 199 | 115,487 Kč |
200 - 499 | 108,30 Kč |
500 + | 100,865 Kč |
Směr závitu | Levý závit |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 ±0.3 | 25.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
d4 | 14.8 |
h1 ±0.3 | 12.5 |
Hmotnost (g) | 25.2 |
h2 ±0.3 | 11.0 |
l2 min | 11.5 |
A/F tol. h14 | 8.0 |
Min. extrakční síla (kg) | 4.0 |
Max. statické zatížení (kg) | 100.0 |
Max. dynamické zatížení (kg) | 40.0 |
Max. síla pro pohyb (kg) | 4.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.