Menu Vyhledávání

Kulové klouby Levý závit 13.0 M8 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto levostranné kulové klouby umožňují hladký, souvislý točivý a lineární pohyb. Při otáčení kuličky v jamce se může kloub pohybovat všemi směry. Jsou dodávány s šestihrannou maticí a jsou odolné i při extrémním zatížení. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20213121

Staré objednací číslo:

20213121

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 275,087 Kč
50 - 99 247,5783 Kč
100 - 199 220,0696 Kč
200 - 499 206,439 Kč
500 + 192,561 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

275,09 Kč

1 x 275,087 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Levý závit
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 13.0
d4 19.3
h1 ±0.3 16.5
Hmotnost (g) 53.1
h2 ±0.3 13.0
l2 min 14.0
A/F tol. h14 11.0
Min. extrakční síla (kg) 6.0
Max. statické zatížení (kg) 200.0
Max. dynamické zatížení (kg) 80.0
Max. síla pro pohyb (kg) 6.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás