Menu Vyhledávání

Kulové klouby Levý závit 16.0 M12 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto levostranné kulové klouby umožňují hladký, souvislý točivý a lineární pohyb. Při otáčení kuličky v jamce se může kloub pohybovat všemi směry. Jsou dodávány s šestihrannou maticí a jsou odolné i při extrémním zatížení. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20213145

Staré objednací číslo:

20213145

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 598,7478 Kč
50 - 99 538,7739 Kč
100 - 199 479,0478 Kč
200 - 499 449,061 Kč
500 + 419,074 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

598,75 Kč

1 x 598,7478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Levý závit
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Hmotnost (g) 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Min. extrakční síla (kg) 8.0
Max. statické zatížení (kg) 400.0
Max. dynamické zatížení (kg) 160.0
Max. síla pro pohyb (kg) 8.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás