Menu Vyhledávání

Kulové klouby Pravý závit 13.0 M8 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto kulové klouby s plochým pouzdrem umožňují hladký a flexibilní pohyb různými směry. Přidáním plošek na pouzdro se zvyšuje stabilita a zabraňuje protáčení, což umožňuje přesné polohování. Jsou dodávány bez šestihranné matice, odolávají vysoké zátěži a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli A4.
Nové objednací číslo:

20217044

Staré objednací číslo:

20217044

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 505,0628 Kč
50 - 99 454,513 Kč
100 - 199 403,9565 Kč
200 - 499 378,678 Kč
500 + 353,648 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

505,06 Kč

1 x 505,0628 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Pravý závit
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 13.0
d4 19.3
h1 ±0.3 16.5
Hmotnost (g) 53.1
h2 ±0.3 13.0
l2 min 14.0
A/F tol. h14 11.0
Min. extrakční síla (kg) 6.0
Max. statické zatížení (kg) 200.0
Max. dynamické zatížení (kg) 80.0
Max. síla pro pohyb (kg) 6.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás