Menu Vyhledávání

Kulové vyrovnávací podložky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kulové vyrovnávací podložky mají maximální úhel náklonu 4 a jsou určeny ke kompenzaci nerovných ploch. Jsou nastavitelné a znovunastavitelné k dosažení optimální preciznosti a svislého zarovnání.

Skládají se ze tří částí: montážní šroub s jemným závitem, matice se závitem a zarážka. Jemný závit na šroubu a matici zajišťuje precizní seřízení a jednoduché znovunastavení pomocí hákového klíče.

Mají snadnou a rychlou montáž a používají se v situacích s vysokým zatížením, a to statickým i dynamickým. Běžně se používají u motorů, strojů a zařízení, laboratorního vybavení nebo ve výrobě v oblasti obrany.

  • Mají maximální úhel náklonu 4 a jsou určeny ke kompenzaci nerovných ploch.
  • Mají montážní šroub s jemným závitem, matici se závitem a zarážku.
  • Používají se u motorů, strojů a zařízení, laboratorního vybavení nebo ve výrobě v oblasti obrany.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel pozinkovaná Produktová řada: SR62140

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h pro šroub d2 Materiál d1 d3 Koupit
504,3951 Kč - 672,3571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M10
20.0
ocel pozinkovaná
32.0
13.0
509,7563 Kč - 728,2592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M6
15.0
ocel nerezavějící
25.0
8.5
2 603,6608 Kč - 3 719,6614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
M48
78.0
ocel nerezavějící
105.0
58.0
1 765,1285 Kč - 2 521,7221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
M30
48.0
ocel nerezavějící
70.0
36.0
1 690,0827 Kč - 2 414,2573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
M36
61.0
ocel nerezavějící
80.0
44.0
539,6211 Kč - 770,8878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M10
20.0
ocel nerezavějící
32.0
13.0
656,0204 Kč - 937,0627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5
M16
30.0
ocel nerezavějící
45.0
20.0
865,8448 Kč - 1 236,9942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M24
38.0
ocel nerezavějící
58.0
29.0
Kulové vyrovnávací podložky M10 32.0 20.0 ocel pozinkovaná

20201289

Cenové rozmezí
672,3571 Kč - 504,3951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Kulové vyrovnávací podložky M6 25.0 15.0 ocel nerezavějící

20202002

Cenové rozmezí
728,2592 Kč - 509,7563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    8.5
  • h
    8.0
Kulové vyrovnávací podložky M48 105.0 78.0 ocel nerezavějící

20202064

Cenové rozmezí
3 719,6614 Kč - 2 603,6608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M48
  • d1
    105.0
  • d2
    78.0
  • d3
    58.0
  • h
    25.0
Kulové vyrovnávací podložky M30 70.0 48.0 ocel nerezavějící

20202040

Cenové rozmezí
2 521,7221 Kč - 1 765,1285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M30
  • d1
    70.0
  • d2
    48.0
  • d3
    36.0
  • h
    20.0
Kulové vyrovnávací podložky M36 80.0 61.0 ocel nerezavějící

20202057

Cenové rozmezí
2 414,2573 Kč - 1 690,0827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M36
  • d1
    80.0
  • d2
    61.0
  • d3
    44.0
  • h
    20.0
Kulové vyrovnávací podložky M10 32.0 20.0 ocel nerezavějící

20202019

Cenové rozmezí
770,8878 Kč - 539,6211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Kulové vyrovnávací podložky M16 45.0 30.0 ocel nerezavějící

20202026

Cenové rozmezí
937,0627 Kč - 656,0204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • d1
    45.0
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • h
    12.5
Kulové vyrovnávací podložky M24 58.0 38.0 ocel nerezavějící

20202033

Cenové rozmezí
1 236,9942 Kč - 865,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • d1
    58.0
  • d2
    38.0
  • d3
    29.0
  • h
    16.0