Kuželkové ovládací prvky mají plynule zakřivený tvar přesýpacích hodin, který poskytuje pevný povrch pro úchop, který je také pohodlný. Tyto odolné knoflíky se hodí na závitové aplikace a jsou odolné vůči olejům, palivům a tukům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Materiál úchopu | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 114,9267 Kč - 2 790,4015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
ocel pozinkovaná
|
Female
|
ocel
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 505,725 Kč - 1 181,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
Female
|
ocel nerezavějící
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1 149,2655 Kč - 2 417,2524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
ocel nerezavějící
|
Female
|
ocel nerezavějící
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 387,4597 Kč - 1 100,862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
ocel
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 983,9558 Kč - 2 463,7381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
ocel pozinkovaná
|
Female
|
ocel
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 498,801 Kč - 1 049,7186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
ocel nerezavějící
|
Female
|
ocel nerezavějící
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 369,1189 Kč - 498,801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
ocel pozinkovaná
|
Female
|
ocel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 619,9235 Kč - 1 762,3628 Kč | 6 Skladem |
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
ocel
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 1 292,8948 Kč - 3 236,6497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M12
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
ocel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 419,8087 Kč - 1 192,8986 Kč | 9 Skladem |
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Female
|
ocel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 886,5444 Kč - 2 219,2902 Kč | 10 Skladem |
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
ocel
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 462,4163 Kč - 1 080,2851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
Vnější závit
|
ocel nerezavějící
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 536,2524 Kč - 1 253,2426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
Vnější závit
|
ocel nerezavějící
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 670,9618 Kč - 1 567,0742 Kč | 35 Skladem |
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
Female
|
ocel nerezavějící
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1 045,3564 Kč - 2 198,1541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
Vnější závit
|
ocel nerezavějící
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 1 302,0091 Kč - 2 737,251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
ocel nerezavějící
|
Female
|
ocel nerezavějící
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 725,7562 Kč - 1 696,4801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
Vnější závit
|
ocel nerezavějící
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 1 467,9291 Kč - 3 086,8047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M12
|
ocel nerezavějící
|
Vnější závit
|
ocel nerezavějící
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10209554 | 551,678 Kč - 1 567,0742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Female
|
ocel
|
1.142 in
29.0 mm