Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - kompaktní 50.0 62.0 70.0 železo

Lineární kuličková pouzdra - kompaktní jsou určena pro hladký a přesný lineární pohyb v zařízeních s omezeným prostorem. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C. Mají snadnou montáž zatlačením, nízké tření a jsou vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20155360

Staré objednací číslo:

20155360

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 855,2071 Kč
10 - 19 769,7586 Kč
20 - 49 726,914 Kč
50 - 99 684,0694 Kč
100 + 598,6209 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

855,21 Kč

1 x 855,2071 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Dyn. load C max. N 6620.0
Static load C0 max. N 5600.0
Hmotnost (g) 110.2
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás