Menu Vyhledávání

Lineární kuličková pouzdra - kompaktní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato kompaktní lineární kuličková pouzdra jsou navržena pro hladký a přesný lineární pohyb v omezeném prostoru. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v kleci. Kompaktní konstrukce umožňuje efektivní využití v rámci omezeného prostoru. Zároveň vám umožňují maximalizovat dostupné místo a dosáhnout optimálního výkonu i v omezeném, poměrně kompaktním prostoru.

Snadná montáž zatlačením, nízké tření pro menší míru opotřebení, prodloužená životnost a vysoká nosnost. Těsnění zabraňuje průniku olejů a kryt je odolný vůči korozi.

Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální pro automatizované systémy, CNC stroje a výrobní procesy.

  • Kompaktní konstrukce umožňuje efektivní využití těsného prostoru.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální pro automatizované systémy, CNC stroje a výrobní procesy.
  • Umožňují vám maximalizovat dostupné místo a dosáhnout optimálního výkonu i v těsném prostoru.
Materiál: železo Produktová řada: SRL1715

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Static load C0 max. N Počet drah Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Koupit
154,4548 Kč - 220,6497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
790.0
6.0
1165.0
20.0
28.0
30.0
107,1019 Kč - 152,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
320.0
4.0
416.0
10.0
17.0
26.0
93,9621 Kč - 134,3732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
260.0
4.0
350.0
8.0
15.0
24.0
133,3815 Kč - 190,6512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
625.0
5.0
925.0
16.0
24.0
30.0
238,7479 Kč - 340,8914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2100.0
6.0
2870.0
30.0
40.0
50.0
127,4314 Kč - 181,974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
385.0
4.0
480.0
12.0
19.0
28.0
182,4699 Kč - 260,565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1370.0
6.0
2100.0
25.0
35.0
40.0
125,2001 Kč - 178,999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
440.0
5.0
640.0
14.0
21.0
28.0
460,1414 Kč - 657,4865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4100.0
7.0
5200.0
40.0
52.0
60.0
616,5795 Kč - 880,8633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5600.0
8.0
6620.0
50.0
62.0
70.0
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - kompaktní 20.0 28.0 30.0 železo

20157821

Cenové rozmezí
220,6497 Kč - 154,4548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    28.0
  • l1
    30.0
  • Počet drah
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    1165.0
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - kompaktní 10.0 17.0 26.0 železo

20158293

Cenové rozmezí
152,9673 Kč - 107,1019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    17.0
  • l1
    26.0
  • Počet drah
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    416.0
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - kompaktní 8.0 15.0 24.0 železo

20158286

Cenové rozmezí
134,3732 Kč - 93,9621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    24.0
  • Počet drah
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    350.0
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - kompaktní 16.0 24.0 30.0 železo

20157814

Cenové rozmezí
190,6512 Kč - 133,3815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    24.0
  • l1
    30.0
  • Počet drah
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    925.0
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - kompaktní 30.0 40.0 50.0 železo

20157845

Cenové rozmezí
340,8914 Kč - 238,7479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    50.0
  • Počet drah
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2870.0
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - kompaktní 12.0 19.0 28.0 železo

20157791

Cenové rozmezí
181,974 Kč - 127,4314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    28.0
  • Počet drah
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    480.0
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - kompaktní 25.0 35.0 40.0 železo

20157838

Cenové rozmezí
260,565 Kč - 182,4699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    35.0
  • l1
    40.0
  • Počet drah
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2100.0
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - kompaktní 14.0 21.0 28.0 železo

20157807

Cenové rozmezí
178,999 Kč - 125,2001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    14.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    28.0
  • Počet drah
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    640.0
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - kompaktní 40.0 52.0 60.0 železo

20158187

Cenové rozmezí
657,4865 Kč - 460,1414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    52.0
  • l1
    60.0
  • Počet drah
    7.0
  • Dyn. load C max. N
    5200.0
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - kompaktní 50.0 62.0 70.0 železo

20155360

Cenové rozmezí
880,8633 Kč - 616,5795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    70.0
  • Počet drah
    8.0
  • Dyn. load C max. N
    6620.0