Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - kompaktní 14.0 21.0 28.0 železo

Lineární kuličková pouzdra - kompaktní jsou určena pro hladký a přesný lineární pohyb v zařízeních s omezeným prostorem. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C. Mají snadnou montáž zatlačením, nízké tření a jsou vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20157807

Staré objednací číslo:

20157807

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 173,7854 Kč
10 - 19 156,455 Kč
20 - 49 147,7898 Kč
50 - 99 139,1246 Kč
100 + 121,5535 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

173,79 Kč

1 x 173,7854 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Dyn. load C max. N 640.0
Static load C0 max. N 440.0
Hmotnost (g) 13.3
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás