Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - kompaktní 40.0 52.0 60.0 železo

Lineární kuličková pouzdra - kompaktní jsou určena pro hladký a přesný lineární pohyb v zařízeních s omezeným prostorem. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C. Mají snadnou montáž zatlačením, nízké tření a jsou vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20158187

Staré objednací číslo:

20158187

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 638,3364 Kč
10 - 19 574,5509 Kč
20 - 49 542,5378 Kč
50 - 99 510,7654 Kč
100 + 446,7392 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

638,34 Kč

1 x 638,3364 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Dyn. load C max. N 5200.0
Static load C0 max. N 4100.0
Hmotnost (g) 90.2
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás