10322932
008118019247
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 32,3513 Kč |
250 - 999 | 25,1419 Kč |
1000 + | 19,7594 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hřídele | 16.0 mm |
---|---|
Průměr hřídele | 0.63 in |
Délka hřídele | 16.0 mm |
Délka hřídele | 0.63 in |
Celková délka | 17.0 mm |
Celková délka | 0.669 in |
Tloušťka příruby | 1.0 mm |
Tloušťka příruby | 0.039 in |
Typ ložiska | Kluzné ložisko |
Maximální provozní teplota | 90 °C |
Maximální provozní teplota | 194 °F |
Jmenovitý vnitřní průměr | 14.0 mm |
Jmenovitý vnitřní průměr | 0.551 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 s aramidovým vláknem, polytetrafluorethylen (teflon) |
Vnější průměr | 16.0 mm |
Vnější průměr | 0.63 in |
Norma | metrické |
Průměr otvoru hřídele | 14.0 mm |
Průměr otvoru hřídele | 0.551 in |
Vnější průměr příruby | 22.0 mm |
Vnější průměr příruby | 0.866 in |
Jmenovitý vnější průměr | 16.0 mm |
Jmenovitý vnější průměr | 0.63 in |
Příruba | Ano |
Vnitřní průměr | 14.0 mm |
Vnitřní průměr | 0.551 in |
Celkový průměr | 17.0 mm |
Celkový průměr | 0.669 in |