HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kluzná ložiska a pouzdra

 (3 Počet produktových řad)

Kluzná ložiska slouží jako izolační prvek, kluzné pouzdro nebo jako vymezovací prvek. Izolují vlhkost i elektrický proud.

Materiál:

polyamid (PA, známý též jako nylon či silon), polyamid se skelným vláknem, polyamid s PTFE (teflon), polyamid se skelným vláknem a PTFE (teflon)

Provedení:

S přírubou, bez příruby, ploché, univerzální, otevřené (dělené)
Nevíte si rady? Pomůžeme Vám s výběrem vhodného řešení!

Seznam Mřížka

Ložiska kluzná – s přírubou

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Slide Bearings



Produktová řada: SR2018

Split Bushing Bearings



Produktová řada: SR2019