10323106
008136019247
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 92,4522 Kč |
50 - 999 | 71,9259 Kč |
1000 + | 56,5033 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hřídele | 36.0 mm |
---|---|
Průměr hřídele | 1.417 in |
Délka hřídele | 24.0 mm |
Délka hřídele | 0.945 in |
Celková délka | 26.0 mm |
Celková délka | 1.024 in |
Tloušťka příruby | 2.0 mm |
Tloušťka příruby | 0.079 in |
Typ ložiska | Kluzné ložisko |
Maximální provozní teplota | 90 °C |
Maximální provozní teplota | 194 °F |
Jmenovitý vnitřní průměr | 32.0 mm |
Jmenovitý vnitřní průměr | 1.26 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 s aramidovým vláknem, polytetrafluorethylen (teflon) |
Vnější průměr | 36.0 mm |
Vnější průměr | 1.417 in |
Norma | metrické |
Průměr otvoru hřídele | 32.0 mm |
Průměr otvoru hřídele | 1.26 in |
Vnější průměr příruby | 45.0 mm |
Vnější průměr příruby | 1.772 in |
Jmenovitý vnější průměr | 36.0 mm |
Jmenovitý vnější průměr | 1.417 in |
Příruba | Ano |
Vnitřní průměr | 32.0 mm |
Vnitřní průměr | 1.26 in |
Celkový průměr | 26.0 mm |
Celkový průměr | 1.024 in |