10050354
008180000002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 37,6642 Kč |
250 - 999 | 22,7993 Kč |
1000 + | 17,082 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hřídele | 22.0 mm |
---|---|
Průměr hřídele | 0.866 in |
Délka hřídele | 22.5 mm |
Délka hřídele | 0.886 in |
Celková délka | 25.0 mm |
Celková délka | 0.984 in |
Tloušťka příruby | 2.5 mm |
Tloušťka příruby | 0.098 in |
Typ ložiska | Kluzné ložisko |
Maximální provozní teplota | 120 °C |
Maximální provozní teplota | 248 °F |
Jmenovitý vnitřní průměr | 18.0 mm |
Jmenovitý vnitřní průměr | 0.709 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Vnější průměr | 22.0 mm |
Vnější průměr | 0.866 in |
Norma | metrické |
Průměr otvoru hřídele | 18.0 mm |
Průměr otvoru hřídele | 0.709 in |
Vnější průměr příruby | 30.0 mm |
Vnější průměr příruby | 1.181 in |
Jmenovitý vnější průměr | 22.0 mm |
Jmenovitý vnější průměr | 0.866 in |
Příruba | Ano |
Vnitřní průměr | 18.0 mm |
Vnitřní průměr | 0.709 in |
Celkový průměr | 22.0 mm |
Celkový průměr | 0.866 in |