10178874
008717011442
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 26,4109 Kč |
500 - 999 | 20,0383 Kč |
1000 + | 16,7753 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hřídele | 10.0 mm |
---|---|
Průměr hřídele | 0.394 in |
Délka hřídele | 9.0 mm |
Délka hřídele | 0.354 in |
Celková délka | 10.0 mm |
Celková délka | 0.394 in |
Tloušťka příruby | 1.0 mm |
Tloušťka příruby | 0.039 in |
Typ ložiska | Kluzné ložisko |
Maximální provozní teplota | 190 °C |
Maximální provozní teplota | 374 °F |
Jmenovitý vnitřní průměr | 8.0 mm |
Jmenovitý vnitřní průměr | 0.315 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon) |
Vnější průměr | 10.0 mm |
Vnější průměr | 0.394 in |
Norma | metrické |
Průměr otvoru hřídele | 8.0 mm |
Průměr otvoru hřídele | 0.315 in |
Vnější průměr příruby | 15.0 mm |
Vnější průměr příruby | 0.591 in |
Jmenovitý vnější průměr | 10.0 mm |
Jmenovitý vnější průměr | 0.394 in |
Příruba | Ano |
Vnitřní průměr | 8.0 mm |
Vnitřní průměr | 0.315 in |
Celkový průměr | 10.0 mm |
Celkový průměr | 0.394 in |