10323441
008765023243
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 80,0276 Kč |
50 - 999 | 50,9114 Kč |
1000 + | 40,0068 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hřídele | 28.0 mm |
---|---|
Průměr hřídele | 1.102 in |
Délka hřídele | 28.5 mm |
Délka hřídele | 1.122 in |
Celková délka | 30.0 mm |
Celková délka | 1.181 in |
Tloušťka příruby | 1.5 mm |
Tloušťka příruby | 0.059 in |
Typ ložiska | Kluzné ložisko |
Maximální provozní teplota | 120 °C |
Maximální provozní teplota | 248 °F |
Jmenovitý vnitřní průměr | 25.0 mm |
Jmenovitý vnitřní průměr | 0.984 in |
Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon) |
Vnější průměr | 28.0 mm |
Vnější průměr | 1.102 in |
Norma | metrické |
Průměr otvoru hřídele | 25.0 mm |
Průměr otvoru hřídele | 0.984 in |
Vnější průměr příruby | 35.0 mm |
Vnější průměr příruby | 1.378 in |
Jmenovitý vnější průměr | 28.0 mm |
Jmenovitý vnější průměr | 1.102 in |
Příruba | Ano |
Vnitřní průměr | 25.0 mm |
Vnitřní průměr | 0.984 in |
Celkový průměr | 30.0 mm |
Celkový průměr | 1.181 in |