10179123
008767011442
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 148,0352 Kč |
50 + | 95,9244 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr hřídele | 34.0 mm |
---|---|
Průměr hřídele | 1.339 in |
Délka hřídele | 14.0 mm |
Délka hřídele | 0.551 in |
Celková délka | 16.0 mm |
Celková délka | 0.63 in |
Tloušťka příruby | 2.0 mm |
Tloušťka příruby | 0.079 in |
Typ ložiska | Kluzné ložisko |
Maximální provozní teplota | 190 °C |
Maximální provozní teplota | 374 °F |
Jmenovitý vnitřní průměr | 30.0 mm |
Jmenovitý vnitřní průměr | 1.181 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon) |
Vnější průměr | 34.0 mm |
Vnější průměr | 1.339 in |
Norma | metrické |
Průměr otvoru hřídele | 30.0 mm |
Průměr otvoru hřídele | 1.181 in |
Vnější průměr příruby | 42.0 mm |
Vnější průměr příruby | 1.654 in |
Jmenovitý vnější průměr | 34.0 mm |
Jmenovitý vnější průměr | 1.339 in |
Příruba | Ano |
Vnitřní průměr | 30.0 mm |
Vnitřní průměr | 1.181 in |
Celkový průměr | 16.0 mm |
Celkový průměr | 0.63 in |