Madla bezpečnostní - plná jsou určena k montáži na zásuvky, skříně, nábytek a na otočné nebo posuvné dveře. K dispozici je možnost výběru vlastního profilu s označením nebo prázdného profilu. Tento sortiment umožňuje volbu mezi vlastním profilem s označením nebo prázdným profilem.
Na horní straně aplikace mají plochý tvar písmene L pro snadné uchopení. Dodávají se s černými koncovkami na každé straně. Snadno se instalují a demontují pomocí nářadí. Snadno splynou se světlým i tmavým nábytkem, dveřmi nebo skříněmi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Povrchová úprava | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
|||
380,1485 Kč - 434,7295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.811 in
300.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
551,5623 Kč - 630,2653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.685 in
500.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
286,8183 Kč - 323,0689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
345,3756 Kč - 394,6372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
515,0367 Kč - 580,1615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
237,1687 Kč - 271,3188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
312,0311 Kč - 356,9666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
477,0937 Kč - 537,3885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
292,8761 Kč - 329,8822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
352,6131 Kč - 402,8544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
543,4428 Kč - 612,1529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
241,0432 Kč - 275,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
10639764 | 325,5675 Kč - 372,4212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
|
250,4715 Kč - 282,1342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
černá
|
plastový povlak; s texturou
|
||
478,7718 Kč - 547,6021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
254,4963 Kč - 286,6535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
321,8877 Kč - 368,2209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
404,2964 Kč - 462,2649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.811 in
300.0 mm
|
přírodní
|
Eloxovaný
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.