20251567
20251567
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 362,8174 Kč |
5 - 9 | 344,7261 Kč |
10 - 19 | 326,6348 Kč |
20 + | 308,296 Kč |
l1 | 117.0 |
---|---|
w1 | 26.0 |
h1 | 55.0 |
d1 | M8 |
d2 | 17.0 |
h2 | 12.0 |
r | 17.0 |
Hmotnost (g) | 166.0 |
Barva | černá |
Materiál | hliník |
Uchycení | Montáž zezadu |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.