20251611
20251611
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 350,4261 Kč |
5 - 9 | 332,8304 Kč |
10 - 19 | 315,4826 Kč |
20 + | 297,887 Kč |
l1 | 100.0 |
---|---|
w1 | 20.0 |
h1 | 49.0 |
d1 | M5 |
d2 | 13.0 |
h2 | 19.0 |
r | 13.0 |
Hmotnost (g) | 80.0 |
Barva | černá |
Materiál | hliník |
Uchycení | Montáž z přední strany |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.