20251659
20251659
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 258,9783 Kč |
5 - 9 | 246,0913 Kč |
10 - 19 | 233,2044 Kč |
20 + | 220,07 Kč |
l1 | 100.0 |
---|---|
w1 | 20.0 |
h1 | 49.0 |
d1 | M5 |
d2 | 13.0 |
h2 | 19.0 |
r | 13.0 |
Hmotnost (g) | 80.0 |
Barva | přírodní |
Materiál | hliník |
Uchycení | Montáž z přední strany |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.