20251697
20251697
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 248,3217 Kč |
5 - 9 | 235,9304 Kč |
10 - 19 | 223,5391 Kč |
20 + | 211,148 Kč |
l1 | 120.0 |
---|---|
w1 | 20.0 |
h1 | 49.0 |
d1 | M6 |
d2 | 13.0 |
h2 | 10.0 |
r | 13.0 |
Hmotnost (g) | 97.0 |
Barva | přírodní |
Materiál | hliník |
Uchycení | Montáž zezadu |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.