Menu Vyhledávání

Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 117.0 20.0 49.0 hliník

Tato madla mají můstkový tvar. Mají elegantní a profesionální vzhled a používají se k otevírání a zavírání těžkých dveří technického nábytku a vybavení. Jsou vyrobeny z hliníku, který jim dodává odolnost vůči korozi a pevnost; montáž zezadu.
Nové objednací číslo:

20251703

Staré objednací číslo:

20251703

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 248,3217 Kč
5 - 9 235,9304 Kč
10 - 19 223,5391 Kč
20 + 211,148 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

248,32 Kč

1 x 248,3217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 117.0
w1 20.0
h1 49.0
d1 M6
d2 13.0
h2 10.0
r 13.0
Hmotnost (g) 100.0
Barva přírodní
Materiál hliník
Uchycení Montáž zezadu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás