Menu Vyhledávání

Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 128.0 26.0 55.0 hliník

Tato madla mají můstkový tvar. Mají elegantní a profesionální vzhled a používají se k otevírání a zavírání těžkých dveří technického nábytku a vybavení. Jsou vyrobeny z hliníku, který jim dodává odolnost vůči korozi a pevnost; montáž zezadu.
Nové objednací číslo:

20251710

Staré objednací číslo:

20251710

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 294,1696 Kč
5 - 9 279,5478 Kč
10 - 19 264,6783 Kč
20 + 250,057 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

294,17 Kč

1 x 294,1696 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 128.0
w1 26.0
h1 55.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Hmotnost (g) 166.0
Barva přírodní
Materiál hliník
Uchycení Montáž zezadu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás