Menu Vyhledávání

Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 117.0 26.0 55.0 hliník

Tato madla mají můstkový tvar. Mají elegantní a profesionální vzhled a používají se k otevírání a zavírání těžkých dveří technického nábytku a vybavení. Jsou vyrobeny z hliníku, který jim dodává odolnost vůči korozi a pevnost; montáž zezadu.
Nové objednací číslo:

20251727

Staré objednací číslo:

20251727

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 296,1522 Kč
5 - 9 281,2826 Kč
10 - 19 266,6609 Kč
20 + 251,791 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

296,15 Kč

1 x 296,1522 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 117.0
w1 26.0
h1 55.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Hmotnost (g) 200.0
Barva přírodní
Materiál hliník
Uchycení Montáž zezadu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás