Menu Vyhledávání

Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 500.0 26.0 57.0 hliník

Tato madla mají můstkový tvar. Mají elegantní a profesionální vzhled a používají se k otevírání a zavírání těžkých dveří technického nábytku a vybavení. Jsou vyrobeny z hliníku, který jim dodává odolnost vůči korozi a pevnost; montáž zezadu.
Nové objednací číslo:

20251758

Staré objednací číslo:

20251758

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 826,7478 Kč
5 - 9 785,3609 Kč
10 - 19 743,9739 Kč
20 + 702,835 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

826,75 Kč

1 x 826,7478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 500.0
w1 26.0
h1 57.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Hmotnost (g) 538.0
Barva přírodní
Materiál hliník
Uchycení Montáž zezadu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás