Menu Vyhledávání

Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 112.0 26.0 53.0 hliník

Tato madla mají můstkový tvar. Mají elegantní a profesionální vzhled a používají se k otevírání a zavírání těžkých dveří technického nábytku a vybavení. Jsou vyrobeny z hliníku, který jim dodává odolnost vůči korozi a pevnost; montáž zezadu.
Nové objednací číslo:

20251819

Staré objednací číslo:

20251819

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 368,7652 Kč
5 - 9 350,4261 Kč
10 - 19 331,8391 Kč
20 + 313,50 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

368,77 Kč

1 x 368,7652 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 112.0
w1 26.0
h1 53.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Hmotnost (g) 165.0
Barva černá
Materiál hliník
Uchycení Montáž zezadu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás