20251833
20251833
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 418,3304 Kč |
5 - 9 | 397,513 Kč |
10 - 19 | 376,4478 Kč |
20 + | 355,63 Kč |
l1 | 160.0 |
---|---|
w1 | 26.0 |
h1 | 57.0 |
d1 | M8 |
d2 | 17.0 |
h2 | 12.0 |
r | 17.0 |
Hmotnost (g) | 219.0 |
Barva | černá |
Materiál | hliník |
Uchycení | Montáž zezadu |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.