Menu Vyhledávání

Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 100.0 20.0 47.0 hliník

Tato madla mají můstkový tvar. Mají elegantní a profesionální vzhled a používají se k otevírání a zavírání těžkých dveří technického nábytku a vybavení. Jsou vyrobeny z hliníku, který jim dodává odolnost vůči korozi a pevnost; montáž zezadu.
Nové objednací číslo:

20251871

Staré objednací číslo:

20251871

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 291,1957 Kč
5 - 9 276,5739 Kč
10 - 19 262,20 Kč
20 + 247,578 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

291,20 Kč

1 x 291,1957 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 100.0
w1 20.0
h1 47.0
d1 M6
d2 13.0
h2 10.0
r 13.0
Hmotnost (g) 92.0
Barva přírodní
Materiál hliník
Uchycení Montáž zezadu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás