Menu Vyhledávání

Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 128.0 20.0 51.0 hliník

Tato madla mají můstkový tvar. Mají elegantní a profesionální vzhled a používají se k otevírání a zavírání těžkých dveří technického nábytku a vybavení. Jsou vyrobeny z hliníku, který jim dodává odolnost vůči korozi a pevnost; montáž zezadu.
Nové objednací číslo:

20251895

Staré objednací číslo:

20251895

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 283,513 Kč
5 - 9 269,387 Kč
10 - 19 255,2609 Kč
20 + 240,887 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

283,51 Kč

1 x 283,513 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 128.0
w1 20.0
h1 51.0
d1 M6
d2 13.0
h2 10.0
r 13.0
Hmotnost (g) 110.0
Barva přírodní
Materiál hliník
Uchycení Montáž zezadu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás