Menu Vyhledávání

Rukojeti ke skříním Montáž zezadu 192.0 26.0 57.0 hliník

Tato madla mají můstkový tvar. Mají elegantní a profesionální vzhled a používají se k otevírání a zavírání těžkých dveří technického nábytku a vybavení. Jsou vyrobeny z hliníku, který jim dodává odolnost vůči korozi a pevnost; montáž zezadu.
Nové objednací číslo:

20251949

Staré objednací číslo:

20251949

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 431,9609 Kč
5 - 9 410,40 Kč
10 - 19 388,8391 Kč
20 + 367,278 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

431,96 Kč

1 x 431,9609 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 192.0
w1 26.0
h1 57.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Hmotnost (g) 250.0
Barva přírodní
Materiál hliník
Uchycení Montáž zezadu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás