Menu Vyhledávání

Rukojeti ke skříním Montáž z přední strany 196.0 26.0 57.0 hliník

Tato madla mají můstkový tvar. Mají elegantní a profesionální vzhled a používají se k otevírání a zavírání těžkých dveří technického nábytku a vybavení. Jsou vyrobeny z hliníku, který jim dodává odolnost vůči korozi a pevnost; montáž zepředu.
Nové objednací číslo:

20252007

Staré objednací číslo:

20252007

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 580,4087 Kč
5 - 9 551,413 Kč
10 - 19 522,4174 Kč
20 + 493,422 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

580,41 Kč

1 x 580,4087 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 196.0
w1 26.0
h1 57.0
d1 M6
d2 17.0
h2 17.0
r 17.0
Hmotnost (g) 232.0
Barva černá
Materiál hliník
Uchycení Montáž z přední strany

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás