Menu Vyhledávání

Rukojeti ke skříním Montáž z přední strany 116.0 26.0 55.0 hliník

Tato madla mají můstkový tvar. Mají elegantní a profesionální vzhled a používají se k otevírání a zavírání těžkých dveří technického nábytku a vybavení. Jsou vyrobeny z hliníku, který jim dodává odolnost vůči korozi a pevnost; montáž zepředu.
Nové objednací číslo:

20252014

Staré objednací číslo:

20252014

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 387,60 Kč
5 - 9 368,2696 Kč
10 - 19 348,9391 Kč
20 + 329,361 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

387,60 Kč

1 x 387,60 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 116.0
w1 26.0
h1 55.0
d1 M6
d2 17.0
h2 17.0
r 17.0
Hmotnost (g) 146.0
Barva přírodní
Materiál hliník
Uchycení Montáž z přední strany

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás