Menu Vyhledávání

Madla šikmá 160.0 mm M8 hliník

Madlo je celokovové. Pravoúhlý tvar v vnitřním závitem má zaoblená ramena s montážními otvory se závitem na jejich základně. Zajišťuje čistý a úhledný vzhled a lze použít na kryty strojních zařízení, u skladovacích jednotek a na přístupových panelech. Přírodní barva, vyrobeno z hliníku.
Nové objednací číslo:

10193631

Staré objednací číslo:

1220491

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 29 561,2259 Kč
30 + 498,2383 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

1 122,45 Kč

2 x 561,2259 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti Nakloněný technický nábytek a vybavení
Velikost závitu M8
Materiál rukojeti hliník
Způsob montáže Slepý otvor s vnitřním závitem – zadní
Celní nomenklatura 7616999099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás