Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti sou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.
Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.
Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Provedení rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10254240 | 581,2943 Kč - 581,2943 Kč | 2 Skladem |
M5 x 10
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
|
|
|
| 372,7454 Kč - 419,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
hliník
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nakloněný technický nábytek a vybavení
|
||
| 757,3976 Kč - 757,3976 Kč | 10 Skladem |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 10193631 | 513,1855 Kč - 578,0627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
hliník
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nakloněný technický nábytek a vybavení
|
|
| 466,7217 Kč - 525,7387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
hliník
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nakloněný technický nábytek a vybavení
|
||
| 697,0878 Kč - 1 349,2935 Kč | 4 Skladem |
M5 x 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
|
||
| 361,1402 Kč - 406,7854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
hliník
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nakloněný technický nábytek a vybavení
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
hliník
|
Threaded Hole
|
trubkový
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
Sklopné
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
hliník
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
Nakloněný trubkový
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
hliník
|
Otvor se závitem;Strana obsluhy
|
Nakloněný trubkový
|
|||