Tato řada madel a rukojetí má obdélníkový tvar s pravoúhlou tyčí. Tato robustní madla se běžně používají k otevírání a zavírání dveří a k zavírání vík těžkých skříní.
Jsou ekonomicky výhodnou volbou, která je vhodná pro řadu aplikací a průmyslových odvětví, včetně železnic, strojů a elektrických nebo průmyslových zařízení.
Náš sortiment zahrnuje provedení z široké škály materiálů a mnoho druhů povrchových úprav, které vyhovují různým prostředím, a také různé možnosti síly tahu a typů závitů. V nabídce jsou také varianty vhodné pro přední nebo zadní montáž.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Celková šířka | Celková výška | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347,1493 Kč - 730,8385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
210,8136 Kč - 418,2787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
termoplast
|
speciální závit
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
205,9468 Kč - 409,0857 Kč | 26 Skladem |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
252,2428 Kč - 501,0151 Kč | 312 Skladem |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
213,2538 Kč - 423,6411 Kč | 56 Skladem |
M8
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
polyamid
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
210,8136 Kč - 418,2787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
termoplast
|
speciální závit
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
186,4524 Kč - 370,0158 Kč | 396 Skladem |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
367,9824 Kč - 730,8385 Kč | 97 Skladem |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,3925 Kč - 8,9631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zacvaknutím
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
23,3292 Kč - 47,267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zacvaknutím
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
97,542 Kč - 310,2616 Kč | 190 Skladem |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
termoplast
|
speciální závit
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
213,2538 Kč - 423,6411 Kč | 3249 Skladem |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
252,2428 Kč - 501,0151 Kč | 44 Skladem |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
367,9824 Kč - 730,8385 Kč | 98 Skladem |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
10252727 | 287,5643 Kč - 570,7282 Kč | 160 Skladem |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
|
termoplast
|
speciální závit
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
10252581 | 205,9468 Kč - 409,0857 Kč | 333 Skladem |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
10252673 | 90,6116 Kč - 288,0453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
|
termoplast
|
speciální závit
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
218,1066 Kč - 423,6411 Kč | 39 Skladem |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,3507 Kč - 8,9631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zacvaknutím
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
226,6406 Kč - 449,6879 Kč | 84 Skladem |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.