Menu Vyhledávání

Rukojeti navlékací 93.5 mm

Bridge shaped Pull Handle made from Glass-filled Thermoplastic. Screw mount design. Suitable for use on railway, machinery and equipment, as well as industrial and electrical appliances. An economical, strong handle. Features a plain through-hole and recess for screw.
Nové objednací číslo:

10252673

Staré objednací číslo:

462240

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 296,6867 Kč
100 + 93,3299 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 966,87 Kč

10 x 296,6867 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Rozteč montážních otvorů 93.5 mm
Celková výška 36.0 mm
Celková délka 112.0 mm
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál Glass Filled Thermoplastic
Typ 3

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás