Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 55.0 mm (L) PA GF černá

Machine Handle made from Polyamide with an Aluminium bar.
Nové objednací číslo:

10100639

Staré objednací číslo:

35002002E

65 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 171,9724 Kč
50 + 122,8374 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

859,86 Kč

5 x 171,9724 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 55.0 mm
Celková délka 55.0 mm
Materiál rukojeti hliník
Provedení rukojeti Koncové díly k trubkovým madlům
Celní nomenklatura 3926909790
Způsob montáže Šroubovací

Produkt 35002002E nahrazuje:

Plastic One-Piece Pull Handles - Handle Material - Polyamide ; ; ;
Nové objednací číslo: 10550717
Staré objednací číslo: 493833

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás