Menu Vyhledávání

Madla můstková – s průchozím otvorem

Skladem

Montáž zepředu přes průchozí montážní otvory. Ergonomický tvar pro pohodlný úchop. Atraktivní vzhled. Široká škála provedení a rozměrů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál rukojeti Celková výška Koupit
176,3133 Kč - 235,0845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
55.0 mm
176,3133 Kč - 235,0845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
55.0 mm
249,8566 Kč - 310,4679 Kč 1250 Skladem
polyamid
39.0 mm
280,9181 Kč - 351,1475 Kč 156 Skladem
polyamid
46.0 mm
176,3133 Kč - 235,0845 Kč 20 Skladem
polyamid
56.0 mm
234,2298 Kč - 290,9919 Kč 7 Skladem
polyamid
39.0 mm
126,5226 Kč - 177,1316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hliník
55.0 mm
27,6304 Kč - 30,7005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
107,0634 Kč - 166,5429 Kč 6 Skladem
ocel
107.0 mm
10100646 126,5226 Kč - 177,1316 Kč 266 Skladem
ocel
80.0 mm
Madlo průmyslové 55.0 mm Závitová vložka černá

10333532

Cenové rozmezí
235,0845 Kč - 176,3133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    55.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Tvar rukojeti
    Kulatina
  • Provedení rukojeti
    Čtyřhranný úchop/obdélníkové madlo
Madlo průmyslové 55.0 mm Závitová vložka černá

10333549

Cenové rozmezí
235,0845 Kč - 176,3133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    55.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Tvar rukojeti
    Kulatina
  • Provedení rukojeti
    Čtyřhranný úchop/obdélníkové madlo
Madlo průmyslové 39.0 mm průchozí otvor s vnitřním závitem černá

10072639

Cenové rozmezí
310,4679 Kč - 249,8566 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Celková délka
    144.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Tvar rukojeti
    Čtyřhranný úchop/obdélníkové madlo
Madlo průmyslové 46.0 mm průchozí otvor s vnitřním závitem černá

10185957

Cenové rozmezí
351,1475 Kč - 280,9181 Kč

Skladové zásoby
156 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Celková délka
    178.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
Madlo průmyslové 56.0 mm Závitová vložka černá

10333556

Cenové rozmezí
235,0845 Kč - 176,3133 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Tvar rukojeti
    Čtvercové
  • Provedení rukojeti
    Čtyřhranný úchop/obdélníkové madlo
Madlo průmyslové 39.0 mm průchozí otvor s vnitřním závitem černá

10185964

Cenové rozmezí
290,9919 Kč - 234,2298 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Celková délka
    135.0 mm
  • Barva rukojeti
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Tvar rukojeti
    Čtyřhranný úchop/obdélníkové madlo
Madlo průmyslové 55.0 mm (L) polyamid černá

10100639

Cenové rozmezí
177,1316 Kč - 126,5226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    55.0 mm
  • Celková délka
    55.0 mm
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Provedení rukojeti
    Koncové díly k trubkovým madlům
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 40.0 mm 186.5 mm Glass Filled Nylon 6 černá

10095683

Cenové rozmezí
30,7005 Kč - 27,6304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Rozteč mezi středy montážních otvorů
    160.0 mm
  • Rozteč montážních otvorů
    16.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková délka
    186.5 mm
  • Barva rukojeti
    černá
Madla trubková 8.5 mm Through Hole 300.0 mm ocel

20074500

Cenové rozmezí
166,5429 Kč - 107,0634 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Rozteč mezi středy montážních otvorů
    300.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    8.5 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková délka
    332.0 mm
Madlo průmyslové 80.0 mm ocel černá

10100646

Cenové rozmezí
177,1316 Kč - 126,5226 Kč

Skladové zásoby
266 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Provedení rukojeti
    Koncové díly k trubkovým madlům
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Způsob montáže
    Screw-On