Menu Vyhledávání

Madla trubková 8.5 mm Through Hole 300.0 mm ocel

Nové objednací číslo:

20074500

Staré objednací číslo:

387300

7 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 357,9815 Kč
20 + 255,701 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

357,98 Kč

1 x 357,9815 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu 8.5 mm Through Hole
Rozteč mezi středy montážních otvorů 300.0 mm
Průměr montážního otvoru 8.5 mm
Celková výška 107.0 mm
Celková délka 332.0 mm
Barva rukojeti černá
Materiál rukojeti ocel
Tvar rukojeti Kulatina
Provedení rukojeti Rukojeť můstková
Normy DIN
Celní nomenklatura 8302420090
Způsob montáže průchozí otvor, montáž zepředu

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás