Menu Vyhledávání

Madla trubková 8.5 mm Through Hole 700.0 mm ocel

Nové objednací číslo:

20074548

Staré objednací číslo:

387700

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu 8.5 mm Through Hole
Rozteč mezi středy montážních otvorů 700.0 mm
Průměr montážního otvoru 8.5 mm
Rozteč montážních otvorů 16.0 mm
Celková výška 107.0 mm
Celková délka 732.0 mm
Barva rukojeti černá
Materiál rukojeti ocel
Tvar rukojeti Kulatina
Provedení rukojeti Rukojeť můstková
Normy DIN-EN ISO 1043-1
Celní nomenklatura 7326909890
Způsob montáže Front Counterbored Through Hole

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás