Menu Vyhledávání

Madla trubková 8.5 mm Through Hole 800.0 mm ocel

Nové objednací číslo:

20074555

Staré objednací číslo:

387800

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 600,2566 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

6 002,57 Kč

10 x 600,2566 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu 8.5 mm Through Hole
Rozteč mezi středy montážních otvorů 800.0 mm
Průměr montážního otvoru 8.5 mm
Rozteč montážních otvorů 16.0 mm
Celková výška 107.0 mm
Celková délka 832.0 mm
Barva rukojeti černá
Materiál rukojeti ocel
Tvar rukojeti Kulatina
Provedení rukojeti Rukojeť můstková
Normy DIN-EN ISO 1043-1
Celní nomenklatura 8302420090
Způsob montáže Front Counterbored Through Hole

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás