Menu Vyhledávání

Madla trubková 28.0 mm 250.0 mm montáž zepředu M8 hliník černá

Nové objednací číslo:

10632758

Staré objednací číslo:

1220512

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 14 1 007,6121 Kč
15 + 881,5397 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 007,61 Kč

1 x 1 007,6121 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Šířka základny 25.0 mm
Rozteč montážních otvorů 250.0 mm
Celková výška 66.0 mm
Celková délka 250.0 mm
Délka závitu 15.0 mm
Průměr profilu 28.0 mm
Povrchová úprava plastový povlak
Materiál rukojeti hliník
Tvar rukojeti Kulatina
Způsob montáže Otvor
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás