Menu Vyhledávání

Madla trubková 8.5 mm 11.0 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

20075804

Staré objednací číslo:

487100E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 468,8953 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 468,90 Kč

1 x 1 468,8953 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu 8.5 mm
Šířka základny 46.0 mm
Rozteč montážních otvorů 1000.0 mm
Celková výška 80.0 mm
Celková délka 1033.0 mm
Délka závitu 11.0 mm
Průměr profilu 30.0 mm
Materiál rukojeti ocel nerezavějící
Tvar rukojeti U
Způsob montáže Threaded Female
Celní nomenklatura 8302420090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás