Menu Vyhledávání

Madla trubková 8.5 mm 11.0 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

20075842

Staré objednací číslo:

487600E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 020,8737 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 020,87 Kč

1 x 1 020,8737 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu 8.5 mm
Šířka základny 46.0 mm
Rozteč montážních otvorů 600.0 mm
Celková výška 80.0 mm
Celková délka 633.0 mm
Délka závitu 11.0 mm
Průměr profilu 30.0 mm
Materiál rukojeti ocel nerezavějící
Tvar rukojeti U
Způsob montáže Threaded Female
Celní nomenklatura 8302420090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás