20075866
487900E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 1 322,892 Kč |
Velikost závitu | 8.5 mm |
---|---|
Šířka základny | 46.0 mm |
Šířka základny | 1.811 in |
Rozteč montážních otvorů | 900.0 mm |
Rozteč montážních otvorů | 35.433 in |
Celková výška | 80.0 mm |
Celková výška | 3.15 in |
Celková délka | 933.0 mm |
Celková délka | 36.732 in |
Délka závitu | 11.0 mm |
Délka závitu | 0.433 in |
Průměr profilu | 30.0 mm |
Průměr profilu | 1.181 in |
Materiál rukojeti | ocel nerezavějící |
Tvar rukojeti | U |
Způsob montáže | Threaded Female |
Celní nomenklatura | 8302420090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.