Menu Vyhledávání

Rukojeti zapuštěné 135.8 mm 36.0 mm ABS černá

Recessed pull handle with snap fit design. This flush pull handle has a low-profile design. Made from UL94 HB rated ABS.
Nové objednací číslo:

10336182

Staré objednací číslo:

1239056

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 + 92,1316 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 842,63 Kč

20 x 92,1316 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti rukojeť zapuštěná
Způsob montáže Zatlačením
Materiál rukojeti ABS
Materiál (podrobně) ABS
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1239056 nahrazuje:

Recessed Handle - Handle Style - Snap fit pull handle ; Colour - Black ; Overall Height : 36.0 mm | 1.417 in ; Overall Length : 136.0 mm | 5.354 in
Nové objednací číslo:
Staré objednací číslo: 493585

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás